- Статья №.:
- TX 5501100
- Преимущества
- Простота использования
- Монтаж без использования инструментов
- Поворотный замок с предохранительным вкладышем 3524 E
- Опционально устанавливается внутреннее крепление
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Верхняя часть
Нижняя часть
Провода заземления
Крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX Colocation Rack
Высота: = 2.400 мм
Глубина: = 1.200 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 26 kg
- Gross weight
- 28 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177971646
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
Side panel, horizontally divided, 52 U, for TS IT, TX Colo, RAL 7035, WxD: 2450x1200 mm, with integral cam lock including security lock 3524 E.