Боковые стенки, для TE 8000
- Статья №.:
- TE 7888653
- Описание продукта
- Простой монтаж благодаря вставному креплению снизу и замкам сверху. Болт заземления с контактным язычком.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. 4 поворотных замков с предохранительным вкладышем 3524 E
- Подходит для
- Тип корпуса: TE 8000
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 25 kg
- Gross weight
- 29,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- TE боковая стенка, ВxГ: 2000x1000 мм, IP 20, для TE 8000, листовая сталь, с порошковым покрытием,
- Документация
- Руководство