Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для VX.
- Статья №.:
- VX 8700030
- Преимущества
- Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
- Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
- Монтаж одним человеком
- Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 400 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 17,5 kg
- Gross weight
- 17,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177921450
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 1800x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301