Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов
- Статья №.:
- VX 8609230
- Преимущества
- Для защиты и облицовки разъемов или других компонентов
- Кабельный ввод по выбору сверху или снизу
- Материал
- Защитный кожух: Листовая сталь, 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм - Поверхность
- Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Защитный кожух
Дверб со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой
2 защитные панели для верха и низа - Размер
- Ширина: 202,7 мм
Высота: 1.998 мм
Глубина: 599 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12 (в сочетании со шкафами серий VX, VX IT)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 48,5 kg
- Gross weight
- 50,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- VX защитный кожух с дверью, для ВГ: 2000x600 мм
- Документация
- Руководство