Стенки

Комплектующие для боковых стенок

Держатель боковой или задней стенки для дополнительной фиксации тяжелых компонентов, боковые стенки на шарнирах с углом открытия 180° и внутренняя блокировка являются дополнительными опциями.

Комплектующие для боковых стенок

Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь

Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ сбоку.

Комплектующие для боковых стенок

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки, на винтах, листовая сталь

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки, на винтах. Боковые стенки допелнительно фиксируются к профилю рамы изнутри блокировочными уголками.

Комплектующие для боковых стенок

Держатель плоских деталей, внутренний для TS, VX SE

для дополнительной фиксации боковых и задних стенок при установке тяжелого оборудования или при динамических нагрузках.

Комплектующие для боковых стенок

Шарнир для боковой стенки TS, на винтах, листовая сталь

Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ. Монтаж возможен как внутренней, так и с наружной стороны шкафа. 3 держателя плоских деталей заменяются на шарниры. Степень защиты шкафа сохраняется, несмотря на установленные шарниры.

Комплектующие для боковых стенок

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки, на замках

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки, на замках. Боковые стенки дополнительно фиксируются к профилю рамы изнутри блокировочными уголками.

Комплектующие для боковых стенок

Краска

Для подкрашивания или восстановления поверхностей с порошковым покрытием и окраской, сушка на воздухе.

Комплектующие для боковых стенок

Грунтовка для защиты от коррозии

Однокомпонентная грунтовка подходит для защиты от коррозии неокрашенных поверхностей, которые возникают в результате проделывания вырезов и аналогичных действий. Служит для обеспечения защиты от коррозии неокрашенных поверхностей. Грунтовка...