- Статья №.:
- VX 8400180
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
Штанговый запор
Стандартный замок с логотипом
Винты для крепления потолочной панели
Винты с плоской головкой
Lock piece for door
Шарнир
Винты с потайной головкой - Подходит для высоты
- = 1 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,68 kg
- Gross weight
- 1,69 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- Accessory kit for C4-H side panels, to fit H: 1800 mm