С вырезами для монтажа модульных панелей для разъемов или ввода кабеля, а также для прокладки шинных систем и установки других компонентов.
- Статья №.:
- TS 8609120
- Описание продукта
- С вырезами для монтажа модульных панелей для разъемов или ввода кабеля, а также для прокладки шинных систем и установки других компонентов. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения. Благодаря симметрии рамы шкафа перегородки могут при соответствующих размерах устанавливаться также сзади.
- Преимущества
- Больше возможностей: Вырезы перегородки оборудуются индивидуально модульными панелями для 16- или 24-полюсных разъемов, модульными панелями для ввода кабеля и закрытыми модульными панелями.
- Ускоренный монтаж: Как правило, используется только часть общего числа возможных вырезов для штекеров. С новой технологией й перегородок их не нужно закрывать отдельно. Используется закрытая модульная панель. Преимущество: меньше панелей, меньше винтов, меньше затрат на монтаж.
- Области применения
- Вырезы углах и сбоку на половине высоты позволяют использовать соединительные уголки и фланши даже при установленной перегородке.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал и саморезы со шлицем "звездочка" М5 х 12 мм для монтажа модульных панелей.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 500 мм - Возможности монтажа
- Монтаж осуществляется на внешнем монтажном уровне
- Внутренний уровень остается свободным для монтажа компонентов
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,224 kg
- Gross weight
- 7,604 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177211742
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Описание продукта
- TS Перегородка, для модульных панелей, для ВГ: 2000x500 мм, количество вырезов: 10