Для закрытия неиспользуемых вырезов. Легко адаптируется для индивидуальных вырезов.
- Статья №.:
- TS 8609160
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Для закрытия неиспользуемых вырезов. Легко адаптируется для индивидуальных вырезов.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,88 kg
- Gross weight
- 0,936 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- TS модульная панель, закрытая
- Документация
- Info sheet