- Статья №.:
- TS 8609190
- Исполнение
- Для кабельных вводов: Вставить кабельные вводы в вырезы, прижимную панель с уплотнением над ними сдвинуть вниз вниз и закрепить винтами.
- Описание продукта
- Для закрытия неиспользуемых вырезов. Легко адаптируется для индивидуальных вырезов.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,1 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421