Для использования разъемов с различным числом полюсов.
- Статья №.:
- SZ 2480000
- Исполнение
- Для уменьшения с 24 до 10 полюсов
- Описание продукта
- Для использования разъемов с различным числом полюсов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение и крепежный материал
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,445 kg
- Gross weight
- 0,496 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177024694
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Описание продукта
- SZ адаптер для вырезов под разъемы, для перехода с 24 до 10 полюсов
- Документация
- Info sheet