С вырезами для крепления разъемов. Модульные панели можно закрепить, помимо монтажа на перегородки, также на 25 мм перфорации шкафа и на шинах системы VX/TS.
- Статья №.:
- SZ 8609150
- Исполнение
- для 16-полюсных разъемов
- Описание продукта
- С вырезами для крепления разъемов. Модульные панели можно закрепить, помимо монтажа на перегородки, также на 25 мм перфорации шкафа и на шинах системы TS/PS.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Количество вырезов
- 4
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,69 kg
- Gross weight
- 0,727 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177211773
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- TS модульная панель, для 16-полюсных разъемов
- Документация
- Info sheet