Для ввода кабелей со штекерами. С помощью регулируемого уголка со встроенным эластичным прижимным профилем достигается уплотнение и фиксация кабеля. Фиксированный уголок, перфорированный, для фиксации кабеля.
- Статья №.:
- SZ 8609170
- Исполнение
- для ввода кабеля
- Описание продукта
- Для ввода кабелей со штекерами. С помощью регулируемого уголка со встроенным эластичным прижимным профилем достигается уплотнение и фиксация кабеля. Фиксированный уголок, перфорированный, для фиксации кабеля.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение и крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 1,141 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- TS модульная панель, для прокладки кабеля
- Документация
- Info sheet