- Статья №.:
- TS 8900050
- Описание продукта
- Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями следующих типов: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe для приводов Max-Flex для компактных силовыых выключателей SENTRON (ED, FD, LD, JD, не подходят для выключателей Siemens 3VL) арт. № для США: FHOH, General Electric TDA тип 1 и 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Преимущества
- В комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.
- Компактная конструкция, ширина всего 100 мм.
- Устанавливается вместо боковой стенки. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.
- Монтаж по выбору с левой или с правой стороны шкафа.
- При использовании соединителя монтажных панелей TS, страницу , монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 100 мм по ширине.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Размер
- Ширина: 100 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 22,2 kg
- Gross weight
- 24,7 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101