Толкающая штанга для передачи блокировки от главного шкафа к соседним шкафам.
- Статья №.:
- VX 4916000
- Описание продукта
- В сочетании с кожухом разъединителя требования UL 508 A выполняются также для линеек шкафов. В зависимости от линейки шкафов для этого необходимы различные компоненты.
- Возможности монтажа
- Для передачи блокировки от главного шкафа к соседним шкафам. Для каждого шкафа в линейке необходимо по одной толкающей штанге, длина которой равна ширине шкафа.
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
Ширина: = 600 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 600 мм
Тип корпуса: TS - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 2,8 kg
- Gross weight
- 2,98 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- VX толкающая штанга, для блокировки дверей в линейке шкафов, для Ш: 600 мм
- Документация
- Руководство