- Статья №.:
- VX 8952020
- Описание продукта
- Вкл. главную блокировку для защитной блокировки распределительных шкафов и комбинаций распределительных шкафов согласно предписанию UL. Протестировано в сочетании с исполнительным рычагом (ручным) для главного выключателя производства Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Преимущества
- Соответствует требованиям UL 508 A
- В сочетании с исполнительным механизмом, замком для второй двери и толкающими штангами это выполняется также для линеек шкафов
- Монтаж по выбору с левой или с правой стороны шкафа. При помощи этого кожуха стандартные однодверные линейные шкафы шкафы могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.
- В сочетании со встроенным соединителем монтажных панелей монтажная поверхность основного шкафа может быть увеличена макс. до 14 %.
- Два выреза для исполнительных рычагов на передней стороне для монтажа на различной высоте
- Области применения
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA тип 1 и 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA для Type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA для Type 12
- Siemens: механизм управления с рукояткой - готовые монтажные наборы
- 3VA9137-0CK12 для 3VA51 до 125 А, рукоятка пластик, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
- 3VA9137-0CK72 для 3VA51 до 125 А, рукоятка сталь с эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
- 3VA9277-0CK12 для 3VA52/62 до 250 А, рукоятка пластик, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
- 3VA9277-0CK72 для 3VA52/62 до 250 А, рукоятка сталь с эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
- 3VA9477-0CK12 для 3VA53/54/63/64 до 600 А, рукоятка пластик, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
- 3VA9477-0CK72 для 3VA53/54/63/64 до 600 А, рукоятка сталь с эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
- Siemens: Исполнительный механизм с регулировкой по глубине – полные комплекты
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
- Комплект поставки
- Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.
- Размер
- Ширина: 103 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
- Указание
- Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой рамой двери
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (в сочетании со шкафами серии VX)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 14 kg
- Gross weight
- 16,14 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177944701
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
VX кожух разъединителя нержавеющая сталь, ШВГ: 103x1800x400 мм