Может быть индивидуально использован для соединения в линейку во всех имеющихся типоразмеров шкафов. Уплотнение надежно насаживается на ребро профиля и может быть в любое время полностью снято. Возможно последующее использование.
- Статья №.:
- VX 8617507
- Описание продукта
- Может быть индивидуально использован для соединения в линейку во всех имеющихся типоразмеров шкафов. Уплотнение надежно насаживается на ребро профиля и может быть в любое время полностью снято. Возможно последующее использование.
- Материал
- EPDM
- Комплект поставки
- 1 ролик = 8 м
- Длина
- 8 000 мм
- Размер
- Длина: 8.000 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,46 kg
- Gross weight
- 0,56 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- VX уплотнение для соединения в линейку