Для соединения в линейку шкафов серии VX IT к шкафам TS IT.
- Статья №.:
- VX 5301312
- Описание продукта
- Для соединения в линейку шкафов серии VX IT со шкафами VX/TS/TS IT.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Комплект поставки
- 4 соединителя, наружных
2 соединителя, внутренних
Уплотнение для соединения в линейку, 8 м
Вкл. крепежный материал - Указание
- Максимально достижимая степень защиты IP согл. МЭК 60 529 составляет IP 54
- Для достижения степени защиты IP 54 дополнительно необходим артикул "Промежуточная крышка верхняя для VX, TS", а также уплотнение.
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 1,14 kg
- Gross weight
- 1,16 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- Соединитель, для VX, VX IT/TS, TS IT, 4 соединителя, наружных, 2 соединителя, внутрених, соединитель, 8 м
- Документация
- Руководство