Набор для разделенных рам TS.
- Статья №.:
- TS 7829400
- Описание продукта
- Любую раму TS 8 можно легко переоборудовать в разборную стойку. Для этого следует разрезать профили потолочной рамы и рамы основания по ширине или глубине. В профиль рамы вставляются и привинчиваются четыре соединительных элемента. Наружный размер рамы остается неизменным.
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Защита IP от проникновения воды при распиливании рамы теряется.
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,972 kg
- Gross weight
- 1,206 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK комплект для соединения, для разделенной рамы TS 8
- Документация
- Руководство