- Статья №.:
- TS 8684300
- Описание продукта
- Комплект поставки углового шкафа учитывает возможности соединения каркаса рамы TS 8 по всем наружным поверхностям. Оснащенный задней и боковой стенкой, асимметричный, что позволяет подсоединять шкафы к угловому шкафу как по ширине, так и по глубине. Установка панелей основания выполняется параллельно задней стенке. У шкафов TS 8 с квадратным основанием панели основания могут быть повернуты на 90°. Соединение в линейку идентично всем прочим шкафам TS 8.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Каркас, крыша, задняя стенка, боковые стенки: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Крыша
Задняя стенка (по длинной стороне)
Боковая стенка, асимметричная
Панели основания (разделенные в продольном направлении)
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 65,206 kg
- Gross weight
- 68,638 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177253148
- ECLASS 8.0
- 27180101