Угловые шкафы TS 8

Статья №.: TS 8806300

Для соединения шкафов TS 8 в линейку с помощью уголка, также с различной глубиной.

Статья №.:
TS 8806300
Описание продукта
Комплект поставки углового шкафа учитывает возможности соединения каркаса рамы TS 8 по всем наружным поверхностям. Оснащенный задней и боковой стенкой, асимметричный, что позволяет подсоединять шкафы к угловому шкафу как по ширине, так и по глубине. Установка панелей основания выполняется параллельно задней стенке. У шкафов TS 8 с квадратным основанием панели основания могут быть повернуты на 90°. Соединение в линейку идентично всем прочим шкафам TS 8.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Каркас, крыша, задняя стенка, боковые стенки: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Крыша
Задняя стенка (по длинной стороне)
Боковая стенка, асимметричная
Панели основания (разделенные в продольном направлении)
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
125 kg
Gross weight
130 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177253193
ECLASS 8.0
27180101