Для дополнительной устойчивости или в том случае, когда держатель монтажной панели, поворотная рама или держатель шин не дают установить соединительный уголок.
- Статья №.:
- TS 4582500
- Описание продукта
- Для дополнительной стабилизации или при наличии, например: держателя монтажной панели, поворотной рамы, держателей шин, препятствующих установке соединительного уголка.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для монтаже на вертикальном профиле шкафа необходима фиксирующаяся гайка
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
PS - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,672 kg
- Gross weight
- 0,76 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177185531
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TS Соединительная пластина, для TS/TS, TS/PS
- Документация
- Info sheet