Альтернатива соединительной пластине TS 4582.500, а также для индивидуального внутреннего оборудования.
- Статья №.:
- TS 4582000
- Описание продукта
- Альтернатива соединительной пластине TS 4582.500, а также для индивидуального внутреннего оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для монтажа на горизонтальном профиле шкафа необходимы закладные или вставные гайки
- Для монтаже на вертикальном профиле шкафа необходима фиксирующаяся гайка
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,852 kg
- Gross weight
- 0,938 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177103412
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TS Соединительный уголок
- Документация
- Info sheet