Для оптимального распределения тягового усилия при транспортировке краном линейки шкафов.
- Статья №.:
- SZ 4540000
- Описание продукта
- Для оптимального распределения тягового усилия при транспортировке краном линейки шкафов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,58 kg
- Gross weight
- 2,76 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS комбинированный уголок