Для оптимального распределения тягового усилия при транспортировке краном линейки шкафов.
- Статья №.:
- SZ 4540500
- Описание продукта
- Для оптимального распределения тягового усилия при транспортировке краном линейки шкафов.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,2 kg
- Gross weight
- 1,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ combination angle, stainless steel
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA