Монтаж возможен только при наличии несущих уголков перегородки.
- Статья №.:
- TS 8800470
- Описание продукта
- Для крепления соединенных шкафов с установленной разделительной перегородкой.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Может также использоваться также для крепления к стене сбоку или сзади, а также для фиксации шкафов. Для этого необходимо просверлить дополнительные отверстия в боковой или задней стенке.
- Указание
- Монтаж возможен только при наличии несущих уголков перегородки (входят в комплект поставки)
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
- Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,584 kg
- Gross weight
- 0,68 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TS Соединительное крепление, вертикальное, для TS/TS с перегородкой
- Документация
- Info sheet