Для соединения двух укомплектованных шкафов, крепление на вертикальном профиле шкафа. При помощи болтов-фиксаторов шкаф, при смещении по высоте или боковом смещении до ± 2 мм, перемещается в нужное положение.
- Статья №.:
- TS 8800670
- Описание продукта
- Для соединения двух укомплектованных шкафов, крепление на вертикальном профиле шкафа.
- Преимущества
- При помощи болтов-фиксаторов шкаф, при смещении по высоте или боковом смещении до ±2 мм, устанавливается в нужное положение
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Устанавливаются в отверстия перфорации TS, фиксируются, затем оба уголка соединяются при помощи прилагаемых винтов с шестигранными головками
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 1,89 kg
- Gross weight
- 2,1 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TS Соединительное крепление, вертикальное, для TS/TS
- Документация
- Info sheet