Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.
- Статья №.:
- TS 8700140
- Описание продукта
- Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- В шкафах, соединенных "задняя стенка к задней стенке", может монтироваться также по ширине.
- Может использоваться также с пылезащитным козырьком.
- Для других размеров укорачивается
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
TS
TS IT
Глубина: = 400 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,21 kg
- Gross weight
- 0,25 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177300156
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TS промежуточная крышка сверху, для Г: 400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Документация
- Info sheet