Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.
- Статья №.:
- TS 8800865
- Описание продукта
- Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- В шкафах, соединенных "задняя стенка к задней стенке", может монтироваться также по ширине.
- Может использоваться также с пылезащитным козырьком.
- Для других размеров укорачивается
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
TS
TS IT
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,06 kg
- Gross weight
- 0,081 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177683037
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TS промежуточная крышка, верхняя, для Г: 600 мм, пластик, RAL 7035
- Документация
- Info sheet