Промежуточная крышка для VX, VX IT, TS, TS IT

Артикульный номер: TS 8800.892

Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.

Артикульный номер:
TS 8800.892
Описание продукта
Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
В шкафах, соединенных "задняя стенка к задней стенке", может монтироваться также по ширине.
Может использоваться также с пылезащитным козырьком.
Для других размеров укорачивается
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
TS
TS IT
Глубина: = 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,52 kg
Gross weight
0,68 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177482616
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263