Для соединения шкафов в линейку с боковыми стенками на винтах или на замках.
- Статья №.:
- TS 7824540
- Описание продукта
- Для соединения шкафов в линейку с боковыми стенками на винтах или на замках.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,92 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177345461
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- DK соединитель, для соединения шкафов в линейку с боковыми стенками на винтах или на замках, крепление снаружи, для TS, TS IT
- Документация
- Info sheet