Для закрытия зазора между боковыми стенками при соединении "задняя стенка к задней стенке". Для высоты шкафа 2200 мм, также можно укоротить на нужную длину при меньшей высоте.
- Статья №.:
- SZ 8800870
- Описание продукта
- Для закрытия зазора между боковыми стенками при соединении "задняя стенка к задней стенке".
- Материал
- Защитный кожух: пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Высота: ≤ 2.200 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,54 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- TS Промежуточная крышка, вертикальная, для В: <= 2200 мм, пластик, RAL 7035
- Документация
- Info sheet