Соединительная рама IP 66/NEMA 4, NEMA 4X для TS

Статья №.: TS 8700010

Для соединения распределительных шкафов в линейку.

Статья №.:
TS 8700010
Описание продукта
Для соединения распределительных шкафов в линейку.
Преимущества
Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом.
Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
Уплотнение с двух сторон
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,7 kg
Gross weight
4,1 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
Описание продукта
TS Соединительная рама, для TS со степенью защиты IP66/NEMA 4, NEMA 4X, для ВГ: 2000x600 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство