Гибкое расположение и монтаж по периметру места соединения. Боковой монтаж обеспечивает единую монтажную поверхность с дверью.
- Статья №.:
- VX 8617501
- Преимущества
- Боковой монтаж обеспечивает единую монтажную поверхность с профилем и позволяет избежать коллизий с компонентами
- Монтируется по перимету в месте соединения в линейку
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- Соединительный блок, внутренний
Уплотнение для соединения в линейку
Вкл. крепежный материал - Указание
- For baying enclosures with a width/depth > 800 mm, 2 packs are required for installation
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,822 kg
- Gross weight
- 0,86 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- VX соединительный блок, внутренний
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA