Для монтажа на вертикальных профилях шкафа снаружи.
- Статья №.:
- VX 8617503
- Описание продукта
- Для монтажа на вертикальных профилях шкафа снаружи.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Соединитель, наружный
Уплотнение для соединения в линейку
Вкл. крепежный материал - Указание
- 1 комплекта достаточно для одного места соединения
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,822 kg
- Gross weight
- 0,84 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- VX соединитель, наружный, нержавеющая сталь, 1.4301
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA