Для наружного крепления на поверхностях, в смонтированном виде, без демонтажа крышки.
- Статья №.:
- GA 9121160
- Описание продукта
- Для наружного крепления на поверхностях, в смонтированном виде, без демонтажа крышки.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для
- Тип корпуса: GA
Высота: = 160 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,232 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- GA фланш для настенного крепления для GA, для В: 160 мм