Настенный держатель HD создает пространство для очистки даже за корпусом.
- Статья №.:
- HD 4000100
- Преимущества
- Обеспечивает пространство для мойки с задней стороны корпуса
- Малое время монтажа благодаря отсутствию уплотнения по периметру шкафа
- Повышенная гигиеничность благодаря отсутствию неконтролируемого пространства или щели между корпусом и стеной
- Монтаж на стену либо с внутренней стороны корпуса через сквозное отверстие (макс. M8) или сзади при помощи собственной резьбы M10
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал и уплотнения
- Расстояние до стены
- 50 мм
- Указание
- Для достаточно жесткого крепления на стену в зависимости от размеров корпуса необходимо до 4 настенных держателей
- Подходит для
- Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,39 kg
- Gross weight
- 0,393 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- HD настенный держатель, нержавеющая сталь, 1.4301, расстояние до стены 50 мм
- Документация
- Info sheet