Крепление на стену возможно только с внешней стороны корпуса.
- Статья №.:
- AX 1485500
- Описание продукта
- Крепление на стену возможно только с внешней стороны корпуса.
- Материал
- Усиленный стекловолокном полиамид с добавлением графита
- Цвет
- RAL 9011
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу
- Указание к арт. №
- для взрывоопасных сред
- Подходит для
- Тип корпуса: AX пластик
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,224 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- KE настенное крепление, для AX из пластика