- Статья №.:
- KL 1580000
- Материал
- Никелированная латунь
- Поверхность
- Никелированная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу
- Расстояние до стены
- 8 мм
- Указание
- Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали отсутствуют отверстия для установки настенного крепления
- Подходит для
- Тип корпуса: KL
EB
BG
EL
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,136 kg
- Gross weight
- 0,144 kg
- Код ТНВЭД
- 83025000
- EAN
- 4028177010864
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
KL настенное крепление, латунь, никелированная, расстояние до стены 8 мм