Настенное крепление для KL, EB, BG и настенных корпусов EL

Статья №.: KL 1590000

For the attachment of KL, EB, BG enclosures and EL wall-mounted enclosures.

Статья №.:
KL 1590000
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу
Расстояние до стены
8 мм
Указание
Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали отсутствуют отверстия для установки настенного крепления
Подходит для
Тип корпуса: KL
EB
BG
EL
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,132 kg
Gross weight
0,14 kg
Код ТНВЭД
83025000
EAN
4028177011090
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
KL настенное крепление, листовая сталь, оцинкованная, расстояние до стены 8 мм
Документация
Руководство