- Статья №.:
- KL 1594000
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу
- Расстояние до стены
- 8 мм
- Указание
- Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали отсутствуют отверстия для установки настенного крепления
- Подходит для
- Тип корпуса: KL
EB
BG
EL
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,12 kg
- Gross weight
- 0,14 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177011175
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
KL настенное крепление, нержавеющая сталь, 1.4301, расстояние до стены 8 мм