Настенное крепление для KL, EB, BG, AE, настенных корпусов EL, верхних частей TP и малого распределителя ВОЛС

Статья №.: SZ 2503010

Mounting bracket for stable mounting of small and wall-mounted enclosures.

Статья №.:
SZ 2503010
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Настенное крепление
Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены
40 мм
Указание к арт. №
подходит для глубины до 600 мм
Подходит для
Тип корпуса: KL
EB
BG
AE
EL
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,416 kg
Gross weight
0,448 kg
Код ТНВЭД
83025000
EAN
4028177436435
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
KL настенное крепление, листовая сталь, оцинкованная, расстояние до стены 40 мм
Документация
Info sheet