Для наружного крепления к корпусу. Расстояние от стенки 30 мм.
- Статья №.:
- KS 1483010
- Описание продукта
- Крепление на стену возможно только с внешней стороны корпуса.
- Материал
- Усиленный стекловолокном полиамид
- Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу
- Возможности монтажа
- Для наружного крепления к корпусу
- Подходит для
- Тип корпуса: KS
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,16 kg
- Gross weight
- 0,228 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177526808
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- KS настенное крепление, для KS, эквивалент RAL 7035
- Документация
- Info sheet