Для крепления корпусов из листовой и нержавеющей стали.
- Статья №.:
- SZ 2505510
- Описание продукта
- Для крепления корпусов из листовой и нержавеющей стали.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу
- Указание
- Необходимы дополнительные отверстия в корпусе
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
KX
AX wall-mounted enclosure, 3-part - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ уголок для настенного крепления
- Сертификаты
- Степень защиты