Поворотное настенное крепление между панелью Compact и горизонтальными или вертикальными поверхностями.
- Статья №.:
- CP 6341000
- Описание продукта
- Устанавливается между панелью Compact и горизонтальными или вертикальными поверхностями.
- Материал
- Настенное крепление: Листовая сталь
Винт с рифленой головкой: Сталь с пластмассовой рифленой головкой - Комплект поставки
- Вкл. винт с рифленой головкой и комплектующие для монтажа на компактной панели.
- Rotation angle/swivel area
- 180° с шагом регулировки 7,2°.
- Подходит для
- Тип корпуса: Панель Compact
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,36 kg
- Gross weight
- 0,38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- CP настенное крепление, поворотное
- Документация
- Руководство