Оптимально для удобного монтажа настенных корпусов одним человеком в том числе в стесненных условиях.
- Статья №.:
- AX 2508020
- Описание продукта
- Оптимально для удобного монтажа настенных корпусов одним человеком в том числе в стесненных условиях.
- Преимущества
- Прямой монтаж сзади с помощью самонарезающего винта для притягивания корпуса
- Простое навешивание настенного держателя на смонтированный винт на стене
- Благодаря различным положениям монтажа, настенное крепление может быть оптимально адаптировано к местным особенностям
- В качестве альтернативы самонарезающему винту держатель может быть также закреплен винтом и гайкой изнутри
- Дополнительная возможность крепления с помощью гайки при динамических нагрузках
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Настенное крепление
Заглушки
Вкл. крепежный материал - Расстояние до стены
- 20 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX листовая сталь
KX листовая сталь
AX IT
EL
AX wall-mounted enclosure, 3-part - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,44 kg
- Gross weight
- 0,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83025000
- EAN
- 4028177938281
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ настенное крепление, для AX и KX, листовая сталь, расстояние до стены: 20 мм
- Документация
- Брошюра по нагрузкам
- Руководство