Для крепления корпусов из нержавеющей стали AX и KX.
- Статья №.:
- SZ 2433010
- Описание продукта
- Для крепления корпусов из нержавеющей стали AX и KX.
- Преимущества
- Простое навешивание настенного держателя на смонтированный винт на стене
- Благодаря различным положениям монтажа, настенное крепление может быть оптимально адаптировано к местным особенностям
- При необходимости держатель может быть оснащен эстетичной защитой с эстетичным защитным кожухом
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Настенное крепление
Заглушки
Вкл. крепежный материал - Расстояние до стены
- 20 мм
- Указание
- Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали отсутствуют отверстия для установки настенного крепления
- Подходит для
- Тип корпуса: AX нержавеющая сталь
KX нержавеющая сталь - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,42 kg
- Код ТНВЭД
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ настенное крепление, для AX и KX, нержавеющая сталь 1.4301, расстояние до стены: 20 мм
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Брошюра по нагрузкам
- Руководство