- Статья №.:
- SZ 4138150
- Исполнение
- с концевым выключателем двери
- Комплект поставки
- Стандартный светильник
Лампа
Вкл. крепежный материал
Встроенный концевой выключатель двери
- Номинальная мощность
- 14 Вт
- Ballast
- Полностью готовый к работе магнитный прибор
- Возможности подключения
- Электропитание через разъем
- Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
- Встроенный концевой выключатель двери
- Да
- Лампа
- Люминесцентная лампа, цоколь G13
- Класс защиты
- I (с защитным заземлением)
- Выключатель (тип)
- Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 B AC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 500 В DC/1 с
- Возможности монтажа
- Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
- TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
- Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
- Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
- Размер
- Ширина: 452 мм
Высота: 117 мм
Глубина: 50 мм
- Диапазон рабочих температур
- -15 °C...45 °C
- Розетки
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц
- Исполнение розетки
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,5 kg
- Gross weight
- 1,619 kg
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177320710
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
-
SZ стандартный светильник, ШВГ: 452x117x50 мм, 14 Вт, 230 В, 50 Гц, с концевым выключателем двери, с розеткой Schuko