Стандартный светильник

Статья №.: SZ 4138400

Напряжение питания: 120 В AC 60 Гц, 230 В AC 50 Гц

Статья №.:
SZ 4138400
Исполнение
без концевого выключателя двери
Комплект поставки
Стандартный светильник
Лампа
Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность
30 Вт
Ballast
Полностью готовый к работе магнитный прибор
Возможности подключения
Концевой выключатель двери
Электропитание через разъем
Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Лампа
Люминесцентная лампа, цоколь G13
Класс защиты
I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)
Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Тип монтажа светильника
На винтах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 B AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
1000 В AC
Номинальное напряжение изоляции
500 В DC/1 с
Возможности монтажа
Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
AE, CM, TP: с универсальным уголком
AE: с шиной для внутреннего монтажа
Размер
Ширина: 987 мм
Высота: 117 мм
Глубина: 50 мм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...45 °C
Розетки
USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение
120 В, 1~, 60 Гц
Исполнение розетки
USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,83 kg
Gross weight
2,84 kg
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177581432
ECLASS 8.0
27189241
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Документация
Руководство