Светильник, 48 В DC с проводами подключения

Статья №.: CS 9765150

Прочный светильник, закрепляется вертикально или горизонтально на профиле рамы с помощью зажимов или используется в виде прямого источника света при проведении техобслуживания, подвешивается.

Статья №.:
CS 9765150
Описание продукта
Прочный светильник. Закрепляется вертикально или горизонтально на профиле рамы с помощью зажимов или используется в виде прямого источника света при проведении обслуживания, подвешивается на поворотном пластиковом крючке. Ударопрочный корпус светильника из ПММА (полиметилметакрилата), класс защиты II.
Комплект поставки
2 пружинных держателя
Крепежный материал
Номинальная мощность
11 Вт
Диаметр
62 мм
Diameter protective tube
38 мм
Длина
450 мм
Length light outlet
195 мм
Length protective tube
320 мм
Длина кабеля подключения
3 м
Возможности подключения
Интегрированный кабель подключения с открытым концом
Лампа
Люминесцентная лампа, TC-SEL, 4 контакта
Световой поток
900 lm
Размер
Длина: 450 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...40 °C
Номинальное рабочее напряжение
48 В (DC)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 64
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,03 kg
Gross weight
1,05 kg
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241