Светильник на светодиодах

Статья №.: SZ 2500212

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.

Статья №.:
SZ 2500212
Исполнение
с розеткой
Преимущества
Оптимальное освещение в шкафу
На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение
Розетка
Поворотный разъем 90°
Изменение распределения света
Материал
Корпус светильника: прессованный алюминий
Light cover: Polycarbonate
Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет
Корпус: RAL 7016
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность
11 Вт
Возможности подключения
Ввод питания, 3-пол.
Сквозное подключение, 3-пол.
Концевой выключатель двери
Overvoltage category
II
Класс защиты
II (с защитной изоляцией)
Тип монтажа светильника
На винтах
На зажимах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
300 В AC
Возможности монтажа
Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток
900 lm
Цвет светового излучения
4000 K (нейтрально-белый)
Указание
Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер
Ширина: 437 мм
Высота: 80 мм
Глубина: 44 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...55 °C
Розетки
F/B (тип E, CEE 7/5)
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки
F/B (тип E, CEE 7/5)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,622 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,6
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177811348
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Описание продукта
SZ светильник на светодиодах, 900 Люмен, L: 437 mm, 100-230 В, с розеткой для Бельгии/Франции
Допуски
ENEC
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Energy efficiency label
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk